快速搜索

卡特 262D3

卡特 262D3

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Park City, KS
+1 877 228 3519
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 262D3
Caterpillar Financial
产品类别滑移装载机
生产号/编号ZB202818
内部库存编号OKL5706487
目录编号10107890
制造年份2020
使用小时432 小时 h
国家美国
设备所在位置Park City、美国
定价
不含税价格60,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
双速行驶2 Speed Travel
空调Air Conditioner
辅助液压流量 - 标准流量Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
连接器类型 - 液压Coupler Type - Hydraulic
行驶控制装置Ride Control
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 封闭式ROPS - Enclosed
超低硫柴油燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
铲斗Bucket
防盗系统Anti-theft System
无线电 - 蓝牙Radio - Bluetooth
自调平Self Leveling
排放水平 - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
监管状态 - EPA CertifiedRegulatory Status - EPA Certified
加热器/除霜器Heater / Defroster
AMICSAMICS
其他信息Customer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
额外奖励
许多列出的二手设备都增加了 Cat® 二手设备独有的功能。从客户价值协议 (CVA) 到设备保护计划 (EPP) 以及 Cat 认证二手设备,了解 Cat® 二手设备的与众不同之处。有关设备功能的更多信息,请联系经销商。
特别优惠 Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
客户价值协议 A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
920
  • All fluids sampled on 2-1-24 @ 432 hrs
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Worn - rust showing
  • 一般Weld on screen broke
  • 良好
  • 良好
安全项目
200
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1500
  • N/A
  • 25%
  • 良好70 degrees ambient - 45 degrees vent
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Monitor
  • 良好Front door has minor scratches
  • 良好70 degrees ambient - 100 degrees vent
  • 良好
  • 良好
  • 良好432 hours
  • 良好Installed February 2024
  • 良好Heated/Air suspension
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • 2020 Tier 4
  • Red
  • Normal
  • None
  • 良好Serviced 2-8-24 @ 431 hrs
  • 良好
  • 良好
  • 良好DPF
  • 良好
  • 良好
  • 良好Performed service 2-8-24 @ 431 hrs
  • 良好
  • 良好Turbo
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好Hydraulic
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
串联/齿轮/轴承/链
700
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
800
  • 良好Float
  • 良好Serviced 2-8-24 @ 431 hrs
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
铲斗
700
  • 80in
  • A4205BK20813
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好CAT decal torn/frame rusted
  • 良好
  • 良好Hydraulic
轮胎
  • 32%
  • N/A
  • 12-16.5 NHS
型号/序列号 胎面深度(1/32") 剩余寿命(%) 胎面翻新 胎面切割/剥落 侧面割痕部分
Left FrontCamso Hauler SKZ1740
Left RearCamso Hauler SKZ1126
Right FrontCamso Hauler SKZ1126
Right RearCamso Hauler SKZ1637
其他注释 一般修理说明
  • Retail Good
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购