快速搜索

吉尼 Z80 G84

吉尼 Z80 G84

年份
2010
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌Genie Z80 G84
Boyd Cat Company
产品类别曲臂高空工作平台
生产号/编号Z8010-2561
内部库存编号EQ00012133
目录编号10067501
制造年份2010
使用小时2,458 小时 h
国家美国
设备所在位置Nitro、美国
定价
不含税价格39,775 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息(STOWED): 118"H X 444"L X 98"W
110V BATTERY BLANKET
4-WHEEL STEERING
5-5-5 FULL MACHINE WARRANTY
5-YEAR ELECTRICAL/HYDRAULIC/BASE
8 FT STEEL PLATFORM
ALARM PKG - FLASHING BEACONS
COLD WEATHER PKG: 5W-40 SYNTHEIC
DEUTZ TD2011 78HP T-4I DIESEL
ENGINE OIL & OIL PAN HEATER
FOAM FILLED 18 X 19.5 RT TIRES
FREIGHT
FUEL TANK CAPACITY: 35 GAL
HYD TANK CAPACITY: 45 GAL
MAX HORIZONTAL REACH: 60 FT
MAXIMUM LIFT CAPACITY: 500 LBS
MODEL Z80/60 WITH JIB & 4WD
PLATFORM HEIGHT: 78 FT
WEIGHT: 37,500 LBS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购