快速搜索

吉尼 S125 G84

吉尼 S125 G84

年份
2011
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Louisville, KY
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌Genie S125 G84
Boyd Cat Company
产品类别曲臂高空工作平台
生产号/编号S12511-3155
内部库存编号EQ00034480
目录编号10067508
制造年份2011
使用小时1,888 小时 h
国家美国
设备所在位置Louisville、美国
定价
不含税价格86,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息& 110V BATTERY BLANKET
(STOWED): 121"H X 98"W X 479"L
4 WHEEL DRIVE/4 WHEEL BRAKE
5-5-5 FULL MACHINE WARRANTY
5-YEAR ELECTRIAL/HYDRAULIC/BASE
8' STEEL PLATFORM
ALARM PACKAGE (INCLUDES FLASHING
BEACON, DESCENT & TRAVEL ALARM
COLD WEATHER KIT: OIL PAN HEATER
DEUTZ DIESEL
EXTENDABLE AXLES
FOAM FILLED TIRES
FREIGHT
FUEL TANK CAPACITY: 40 GAL
HYD TANK CAPACITY: 55 GAL
LIFT CAPACITY: 500 LBS
LIGHT PKG: 2 CHASSIS/2 PLATFORM
MAX HORIZONTAL REACH: 80 FT
MOUNTED WORK LIGHTS
PLATFORM HEIGHT: 125 FT
WEIGHT: 44,640 LBS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购