快速搜索

Allmand LITE-NL8 V ALM

Allmand LITE-NL8 V ALM

年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Elizabethtown, KY
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌Allmand LITE-NL8 V ALM
Boyd Cat Company
产品类别拖车式灯塔
生产号/编号1241PR02V12
内部库存编号EQ00030867
目录编号10034120
制造年份2012
使用小时5,093 小时 h
国家美国
设备所在位置Elizabethtown、美国
定价
不含税价格4,200 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息(4) 1250 WATT METAL HALIDE BULBS
** ADDITIONAL 120V DUPLEX
** WHITE - HD MOLDED POLLY
*KUBOTA D1105BG 13.6HP DIESEL
25 FT VERTICAL 6-SECTION TOWER
30 GAL FUEL TANK (APPROX 65 HRS)
8 KW MARATHON GENERATOR
ALLMAND NL-PRO II - VERTICAL
FREIGHT
SINGLE AXLE WITH 2" BALL HITCH
WEIGHT: 1,740 LBS (EMPTY)
WITH STOP/TURN TAIL LIGHTS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购