快速搜索

日立建机 ZX190LC-6

日立建机 ZX190LC-6

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osterrönfeld
+49 4331847732
显示电话号码
基本资料
品牌Hitachi ZX190LC-6
Zeppelin Baumaschinen GmbH
产品类别履带挖掘机
生产号/编号X00600111
内部库存编号X00600111
目录编号10121956
制造年份2018
使用小时4,364 小时 h
国家德国
设备所在位置Osterrönfeld、德国
定价
不含税价格62,321 USD
税 (19%)11,841 USD
含税价格74,162 USD
细节
其他信息BUCKET CONDITION: 20 %
CUTTING WIDTH: 1300 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 800 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购