快速搜索

卡特 326FL

卡特 326FL

年份
2018
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 326FL
Boyd Cat Company
产品类别履带挖掘机
生产号/编号FBR20114
内部库存编号EQ00132791
目录编号10119266
制造年份2018
使用小时4,190 小时 h
国家美国
设备所在位置Nitro、美国
定价
不含税价格142,300 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
空调Air Conditioner
其他信息326F L HEX
326F L HEX AM-N BCF1
326F L STANDARD ARRANGEMENT
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, STANDARD
ALARM, TRAVEL
BOOM, 19'4" REACH HD
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, COMBINED
CIRCUIT, COMBINED, STP PKG
CONTROL, FINE SWING
COUNTERWEIGHT, 8,820LBS
COUPLER LINES, REACH BOOM
COVER, FENDER
COVER, UPPER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT (CB1 LINKAGE)
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FAN, VARIABLE SPEED
FRONT LINES, PGQC
GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHT, R BOOM
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BDRV (TCS20)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, CYLINDER
LINES, PILOT (STD)
LINES, PILOT STICK IN, TCS20
LINES, PILOT TRAVEL, STP
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES-HP, R9'8" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'8" STICK
LINKAGE, BKT-CB1 W/LIFT
MACHINE CONTROLLER TCS
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRROR, CAB, W/O GUARD
Online Owner's Manual
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK DRAINS, READY (OIL)
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM HD PKG
SEAT BELT, 2"
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STARTING, COLD WEATHER
STICK, R9'8" (CB1) HD
SUN SCREEN (70/30)
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
VALVE, HYDRAULIC, TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购