快速搜索

卡特 320-07

卡特 320-07

年份
2017
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 320-07
Boyd Cat Company
产品类别履带挖掘机
生产号/编号MYK10323
内部库存编号EQ00209707
目录编号10103197
制造年份2017
使用小时1,239 小时 h
国家美国
设备所在位置Nitro、美国
定价
不含税价格214,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息320-07
Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
2010
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Left hand engine compartment door is jammed and won’t open
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好Small dent below front glass
  • 良好
安全项目
500
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般Cab Mirror cracked
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
900
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
动臂
300
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • 9’6”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
600
  • Cat
  • Cat
  • 42”
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘90% +\-
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
最终传动
200
  • 良好
  • 良好
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购