快速搜索

卡特 320-07C

卡特 320-07C

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 320-07C
Zeppelin Baumaschinen GmbH
产品类别履带挖掘机
生产号/编号HEX20799
内部库存编号HEX20799
目录编号10103237
制造年份2020
使用小时3,873 小时 h
国家德国
设备所在位置Glinde、德国
定价
不含税价格128,086 USD
税 (19%)24,336 USD
含税价格152,422 USD
细节
其他信息BUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 1800 MM
Online Owner's Manual
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购