快速搜索

卡特 308ECRSB

卡特 308ECRSB

年份
2012
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
French Lick, IN
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌CAT 308ECRSB
Boyd Cat Company
产品类别履带挖掘机
生产号/编号GBJ01061
目录编号10106137
制造年份2012
使用小时4,037 小时 h
国家美国
设备所在位置FRENCH LICK、美国
定价
不含税价格59,000 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
AM FM 无线电AM FM RADIO
LIGHTINGLIGHTING
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
空调AIR CONDITIONER
标准底座CARBODY, STANDARD
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
先导控制PILOT CONTROL
行走踏板STRAIGHT TRAVEL PEDAL
EPA 标签EPA LABEL
动臂,1 个BOOM, 1 PIECE
液压连接器COUPLER, HYDRAULIC
长底盘系统UNDERCARRIAGE, LONG
CE 标牌CE PLATE
液压拇指夹THUMB, HYDRAULIC
橡胶履带RUBBER TRACK
长斗杆STICK, LONG
其他信息Online Owner's Manual
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1710
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般RIGHT JOYSTICK COVER CRACKED. DOESNT AFFECTTHE OPERATION
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
300
  • OUTDATED SEAT BELT
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
1301
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不良OUTDATED
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
800
  • RUNS GOOD ACTUAL HOURS. VERY DRY NO LEAKS
  • NORMAL
  • BLACK
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
冷却系统
600
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
600
  • NO ISSUES
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
液压装置
1300
  • GOOD NO ISSUES
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
作业机具选装件
  • HAS A 91 INCH BLADE
动臂
300
  • GOOD CONDITION SWING BOOM
  • 良好
  • 良好
  • 良好
斗杆
300
  • GOOD
  • LONGSTICK
  • 良好
  • 良好
  • 良好
铲斗
500
  • CAT
  • 4 BUCKETS
  • CAT
  • HAS A 13", 18" 36" AND A 48" DICHING BUCKET
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
200
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
转动销和衬套?
平均剩余寿命 - 底盘60%
备注 - 底盘GOODUNDERCARRIAGE. NO ISSUES
备注 - 底盘 1RUBBER PADS HAVE BEEN REPLACED GOOD CONDITION
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
Track Shoes (Width)18 INCH RUBBER PADS
最终传动
200
  • GOOD
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • MACHINE IS IN GOOD CONDITION. WORKING ON A JOB. NO ISSUES. LOOKING TO TRADE TOWARD A LARGER MACHINE
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购