快速搜索

约翰迪尔 550K

约翰迪尔 550K

年份
2020
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Lebanon, KY
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌John Deere 550K
Boyd Cat Company
产品类别履带式推土机
生产号/编号1T0550KKKLF386523
目录编号10096638
制造年份2020
使用小时3,269 小时 h
国家美国
设备所在位置Lebanon、美国
定价
不含税价格101,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
配件
LIGHTINGLIGHTING
产品链接PRODUCT LINK
辅助液压装置AUXILIARY HYDRAULICS
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
发动机外罩ENGINE ENCLOSURES
先导控制PILOT CONTROL
EPA 标签EPA LABEL
CE 标牌CE PLATE
PAT 铲刀BLADE, PAT
转向操纵杆STEER, JOYSTICK
开式翻车保护结构OROPS
筛选SCREENS
绞盘WINCH
导索板FAIRLEAD
液压控件HYD CONTROL
刮片SWEEPS
其他信息XL
设备状态
购买 Cat 二手设备意味着投资购买值得信赖的高品质机器。您的经销商投入时间和资源来检查每台使用过的机器,并验证它是否已准备好为您服务。
良好
一般
不良
总体外观
1460
  • Over all machine is in good cont
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
安全项目
410
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
仪表、驾驶台、操控座
1010
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
发动机
810
  • Tier 4 Final
  • Good
  • None
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
emissions
  • Good
冷却系统
710
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
420
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
变速箱
1200
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
制动器
200
  • 良好
  • 良好
液压装置
920
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
铲刀
810
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
裂土器/抓斗/绞盘
800
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
400
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘UC estimated at 50% remaining
备注 - 底盘Full length roller guards
18” track shoes
转动销和衬套?
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
Track Frame - Left良好
Track Frame - Right良好
最终传动
400
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
其他注释 一般修理说明
  • Very nice winch machine.
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购