快速搜索

威克 RD12A WAC

威克 RD12A WAC

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌Wacker RD12A WAC
Boyd Cat Company
产品类别双轮压路机
生产号/编号24304672
内部库存编号EQ00114968
目录编号10057878
制造年份2016
使用小时262 小时 h
国家美国
设备所在位置Nitro、美国
定价
不含税价格11,540 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息* ONLY FRONT DRUM VIBRATES
* REAR DRUM IS STATIC
26 GALLON WATER TANK
71.8"L X 40.8"W X 90.6"
BACK UP ALARM P/N 5000170686
CAPACITY: 6.1 GALLONS
DRUM WIDTH: 35.4"
DRY WEIGHT: 2,171 LBS
FUEL CONSUMPTION 1.3 GAL PER HR
HONDA GX610 18HP GASOLINE
OPERATING WEIGHT: 2490 LBS
RD12 DOUBLE DRUM ITEM # 5000620058
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购