快速搜索

阿特拉斯· 科普柯 185CFM ATC

阿特拉斯· 科普柯 185CFM ATC

年份
2015
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Owensboro, KY
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌Atlas Copco 185CFM ATC
Boyd Cat Company
产品类别压缩机
生产号/编号HOP050002
内部库存编号EQ00031146
目录编号10060928
制造年份2015
使用小时1,517 小时 h
国家美国
设备所在位置Owensboro、美国
定价
不含税价格16,600 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息# 8972426129 STOCK NUMBER
185CFM ... 100PSI
CAT C2.2 T4I 49HP DIESEL ENGINE
DIMENSIONS: 127"L X 61"H X 64"W
FUEL CAPACITY: 25 GALLONS
HARDHAT POLY CLAMSHELL ENCLOSURE
INBOUND FREIGHT
MODEL XAS 185 CD7 HARDHAT
SINGLE AXLE TRAILER W/ROAD LITES
WEIGHT: DRY 2170 WET 2330 LBS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购