快速搜索

阿特拉斯 185CFM A58

阿特拉斯 185CFM A58

年份
2016
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

BOYD CAT COMPANY
Evansville, IN
+1 502 744 4441
显示电话号码
基本资料
品牌Atlas 185CFM A58
Boyd Cat Company
产品类别压缩机
生产号/编号HOP051893
内部库存编号EQ00113372
目录编号10060931
制造年份2016
使用小时1,815 小时 h
国家美国
设备所在位置Evansville、美国
定价
不含税价格18,500 USD
不含增值税
含税价格-
细节
其他信息# 8972426150 STOCK NUMBER
185CFM ... 100PSI
ATLAS COPCO AIR COMPRESSOR
CAT C2.2 T4F 49HP DIESEL ENGINE
DIMENSIONS: 127"L X 61"H X 64"W
DISCHARGE: QTY (2) 3/4" OUTLET
FREIGHT
FUEL CAPACITY: 20 GALLONS
FUEL USAGE ... 100% 2.3 GAL/HR
HARDHAT POLY CLAMSHELL ENCLOSURE
MODEL XAS 185 CD7 HARDHAT
SINGLE AXLE TRAILER W/ROAD LITES
SOUND LEVEL: 76DBA
WEIGHT: DRY 2170 WET 2330 LBS
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购