快速搜索

Sunflower DISC SF4530-19

Sunflower DISC SF4530-19

年份
2014
使用小时
h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

HOLT AG SOLUTIONS
Albany, OR
+1 707 249 7821
显示电话号码
基本资料
品牌Sunflower DISC SF4530-19
HOLT AG SOLUTIONS
产品类别其他耕种机械和配件
生产号/编号S45300EZ400004
内部库存编号NM59082
目录编号10103323
制造年份2014
使用小时2 小时 h
国家美国
设备所在位置Albany、美国
定价
不含税价格65,000 USD
税 (1%)650 USD
含税价格65,650 USD
细节
其他信息4530-19 22.33 .256" TH,
4530-19 BASIC MCH PKG DISC CHI
4530-19, 22" 4 GA, 10.5"SP
CAST SINGLE LIP HITCH, 2" HOLE
DECAL, SF4530-19
LIFT ASSY, 4530 WING, 2"SPNDLE
POINT, 1"X 2" X 18" REV, HD
SHANK ASSY, AUTO RESET
TIRE, 12.5L (GY-FI-F) W/15 X
TIRE, 12.5L, 12P W/15 X 10 WH
服务
您当地的 Cat 代理商有强大的功能 - 专业的维修技术人员可帮助确保您的二手机器获得最大的使用寿命和性能,从日常维护到紧急现场服务、零件和生产力服务等等,您可以信赖当地的 Cat 代理商
Engine Specifications 发动机规格 革命性的发电机组尺寸测量软件
Safety Services 安全服务 零事故性能的最新技术和行业最佳做法
Power Systems 电源系统 最严格的标准符合最关键的需求
New Equipment 全新设备 直接从工厂车间获得耐用可靠的设备
Financial Services 金融服务 使用Cat Financial快速获得工作设备
Cat Parts Cat® 零件 全球Cat代理商支持和24/7零件订购