Caterpillar 324DL

Caterpillar 324DL

Price
On Request
Year
2011
Working hours
5915 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 324DL
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberBTK00378
Catalog NumberCU4285418
Manufacturing Year2011
Hours5915 h
CountryPeru
LocationLima
Pricing
Price Excluding TaxOn Request
Tax-
Price Including Tax-
Features
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
LIGHTINGLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
MASS EXCAVATOR ARRANGEMENTMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
STICK, SHORTSTICK, SHORT
UNDERCARRIAGE, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CAB RISER, MECHANICALCAB RISER, MECHANICAL
BOOM CHECK VALVEBOOM CHECK VALVE
STICK CHECK VALVESTICK CHECK VALVE
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • hydraulics
  • attachments / work tools
  • boom
  • stick
  • bucket
  • final drives
  • undercarriage
  • comments, misc. repairs, general remarks
general appearance
  • Yes
  • No
  • Yes
  • PoorEscalera lado caja de herramientas deformada, reparar.
  • PoorGuardas inferiores abolladas, reparar.
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • PoorBastidor inferior deformado, reparar
  • PoorAislador de capo roto y manijas faltantes. Cambiar e instalar.
  • PoorPasamano abollado, enderezar
  • PoorTapa de tanque de combustible dañada y colador sucio, reparar.
  • Fair
  • PoorAisladores de calor de puertas de motor rotos, accesorios de traba de puerta dañados y faltantes, reparar.
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
safety items
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
gauges, operator station, console
  • PoorFiltro de A/C faltante, tapa de linea compresor de A/C faltante, reponer. A/C no enfria, se recomienda cargar.
  • PoorMonitor faltante, reponer
  • PoorAccesorios de puertas dañados, reparar.
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • PoorEspejo dañado, vidrios de cabina rotos
  • Fair
  • Fair
  • PoorHorometro no funciona, evaluar.
  • Fair
  • PoorCinturón de seguridad con desgaste excesivo, reemplazar.
  • PoorAccesorio de asiento no funciona, reparar
  • PoorInterruptores y tapa de fusibles faltantes, reponer
  • PoorNO PRESENTA PLUMILLAS DE LIMPIA PARABRISAS. INSTALAR
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No se observa, debido a que no presenta monitor de pantalla.
engine
  • No
  • No
  • ROJO
  • PRESION DE ACEITE MOTOR 53 PSI
  • SE OBSERVA PRESENCIA DE HUMO NEGRO CONSTANTE
  • Fair
  • Fair
  • PoorLíneas de admisión de turbcocompresor dañadas, reemplazar.
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • PoorFiltros saturados, reemplazar.
  • Fair
  • Fair
  • FairTUBO DE ESCAPE SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ABOLLADO. REACONDICIONAR
  • FairSE OBSERVA FILTRO RACOR SUCIO. REVISAR, LAVAR Y CAMBIAR ELEMENTO DE FILTRO Y SELLOS.
  • Fair
cooling system
  • PoorEnfiradores taponeados, realizar mantenimiento.
  • Fair
  • Fair
  • PoorLíneas de agua presentan cortes, reemplazar.
  • PoorRadiador saturado, realizar mantenimiento.
  • Fair
  • No
  • Guardapolvo de sos de ELC dañado, cambiar.
electrical, starting and charging system
  • Fair
  • PoorCables y bornes de baterías dañados, reemplazar.
  • PoorCirculina dañada, reemplazar.
  • PoorLuz interior de cabina y 02 faros superiores del boom no encienden, evaluar.
  • PoorFuga por sello de arrancador. Revisar y reemplazar empaque.
  • Fair
  • Yes
  • Accesorio de bloqueo faltante, reponer
hydraulics
  • Fair
  • PoorVástago de cilindro bucket con picaduras, reparar.
  • Fair
  • Fair
  • PoorFuga de aceite por línea hidráulica hacia al filtro, reemplazar
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • Fair
  • PoorGuardas de travel motor con pernos faltantes, reponer
  • Humedecimiento entre la bomba hidráulica y volante.
  • Nivel dentro de lo especificado.
attachments / work tools
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
boom
  • Fair
  • Fair
  • Fair
stick
  • Fair
  • Fairbarras de protectcion se encuentran con desgaste. Reacondicionar.
  • Fair
bucket
  • PoorPlanchas antidesgaste de cucharon deterioradas, reemplazar.
  • Fair
  • Fair
  • PoorCantoneras faltantes, reponer. Laterales del cucharon abollados. Reacondicionar.
  • PoorCuchillas con desgaste elevado, reemplazar.
  • PoorPuntas de cucharon con desgaste elevado, reemplazar.
  • No
  • Capacidad 2.41CYD
final drives
  • Fair
  • Fair
  • Fuga por tapón de tapa de mando final
undercarriage
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Carrier Rollers Front118.5 mm118811
Carrier Rollers Rear117.5 mm118 mm1411
Idlers Front24.3 mm24.4 mm3638
Links105.5105.577
Pins & Bushings (External)58.5 mm58.5 mm2727
Pins & Bushings (Internal)761 mm761 mm22
Track Roller 1148.4 mm148.5 mm109
Track Roller 2149 mm149.5 mm62
Track Roller 3149.1 mm149 mm56
Track Roller 4150 mm149 mm06
Track Roller 5149.6149.820
Track Roller 6149.8149.205
Track Roller 7148.9 mm149 mm76
Track Roller 8148.3 mm148.3 mm1111
Track Shoes (Width)24.3 mm24.5 mm65
Track Frame - LeftPoorGuarda de rodillos inferiores lado izquierdo faltante, reponer.
Track Frame - RightFair
Pins & Bushings Turned?No
Carrier RollersRodillo superior lado derecho no es Cat. Marca ITR.
Notes - UNDERCARRIAGESistema de tren de rodamiento impregnado de barro. Realizar limpieza.
Track ShoesSe observa zapatas dobladas. Reemplazar.
comments, misc. repairs, general remarks
  • El equipo arranca, presenta monitor faltante.
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.See InventorySelect contact
Please Contact your local Cat Dealer
Peru
Telephone:+1 309 675 9470
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone