Trail King (OBSOLETE) TK80J

Trail King (OBSOLETE) TK80J

価格
39,108 USD
製造年
2017
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドTrail King (OBSOLETE) TK80J
機械カテゴリートレーラ
メーカー/ シリアルナンバー1TKR02526HM013362
ユニット番号M447160
カタログ番号CU2542349
製造年2017
使用時間数1 h
アメリカ
所在地Albuquerque, NM
価格
税別価格$39,108
税金-
税込み価格-
Features
その他情報16" KINGPIN SETTING W/84" SWING
2-AXLES OPEN DECK
2-SP PARK STANDS(CRANK STYLE)
275/70R22.5-18PLY HSR2 TIRE ONLY
50" 5TH-WHEEL HEIGHT
54" AXLE SPACING
8'6" WIDE
8.25X22.5 10-HOLE DISC WHEEL
8.25X22.5 10-HOLE DISC WHEEL
8.25X22.5 10-HOLE STEEL DISC
CONVERSION CHART
DECALS (735-434-018)
HYD.JEEP TO POWER GOOSENECK
LANDING GEAR
NEW CAT YELLOW S7225 W/BLACK
NO SPARE TIRE
NO SPARE WHEEL
PIN CLEARANCE
STEEL HUB-PILOTED-CAST DRUM
TK120-170HDG GUAGE IN BOX W/
TK80J JEEP,NO ABS,80,000LB CAP
TK80J TRAILKING TRAILER
WEIGHT
WHEEL FINISH (INSIDE)
WHEEL FINISH (OUTSIDE)
0P0880
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で