SmithCo (OBSOLETE) SX2-4034

SmithCo (OBSOLETE) SX2-4034

Precio
56,750 USD
Año
2016
Horas de uso
200 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaSmithCo (OBSOLETE) SX2-4034
Grupo de productosremolques - contenedor estándar
Número de serie12599
Numéro D'unidad461941
Numero de catálogoCU4389635
Año de fabricación2016
Horas de uso200 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCO
Precio
Precio sin IVAUS$ 56,750
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
SUSPENSION, AIR RIDESUSPENSION, AIR RIDE
Más informaciónHYDRAULICS,STD / 5TH WHEEL HITCH
WHITE TANDEM SIDE DUMP TRAILER
34' AR400 1/4" STEEL TUB,ROUND
VIN# 1S9SS4024GL476599
BRAKES, AIR W/SLACK ADJUSTERS
ELECTRIC VALVE MOUNTD IN TRAILER
SIGNAL/WARNING LIGHTS
ALARM/BACK-UP,TARP SAFETY SWITCH
FLOOR, STEEL /LED LIGHTING
REMOVABLE, REPLACEABLE KINGPIN
LANDING LEGS /FRT & REAR FENDERS
**NO WIRE KIT**
TARP SAFETY SWITCH
49" AXLE SPACING
OUTBOARD MOUNT STYLE HUBS
PUSH BAR TYPE BUMPER
TIRES; 11R24.5 @50%
WHEELS:STEEL/ PAINT,HUB-PILOTED
BRAKES, ANTI-LOCK (ABS)
3500 PSI, 5" HYDRAULIC CYLINDERS
(2) 25,000 LB AXLES, LONG STUD
AS IS / AS RECEIVED
23 CYD, WATERFALL; 31 CYD HEAPED
2016 SMITHCO SX2-4034 TRAILER
ELEC AERO TARP W/CAB CONTROL
102" WIDTH;2 SPEED LANDING LEGS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • conjuntos del eje
  • neumáticos
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • 3-18
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Unit in operating condition
conjuntos del eje
  • Bueno
neumáticos
  • No
  • 11R24.5
Marca y No. de Serie Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchado Cortes o Trozos de Banda de Rodadura Sección de Cortes Laterales
Delantera izquierdaDayton1165NoNo
Delantero izquierdo interiorDayton1165NoNo
Trasero izquierdoYokohama950NoNo
Trasero izquierdo interiorBridgestone965NoNo
Delantera derechaDayton850NoNo
Delantera derecha interiorDayton950NoNo
Trasera derechaMichelin950NoNoNo
Trasera derecha centralTriangle950NoNo
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dan CASSADAY
Teléfono:+1 303 739 3061
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono