Sterling L8500

Sterling L8500

Preis
33.400 USD
Baujahr
2005
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeSterling L8500
Produktgruppelkw
Serien Nr.2FWBAWDA45AU15605
Gerätenummer18B052
KatalognummerCU4342646
Baujahr2005
LandUSA
Maschinen StandortWichita, KS
Preisangabe
Preis ohne MwSt.33.400 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
RIG SAVERRIG SAVER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ELEKTROSTARTERSTARTER, ELECTRIC
Zusätzliche InformationenINSPECTED

350 HP 1150 FT LBS. TORQUE
5 SPEED ALLISON AUTOMATIC TRANSMISSION
OIL SPINNER 2 FILTRATION SYSTEM
Z- THIS TRUCK IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL OWNER. SOLD AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY SLIGHTLY
CAT C-9 ENGINE
NEW FUEL/WATER SEPERATOR SYSTEM
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • seitenantriebe
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaApril 2017
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutRECENT A/C COMPRESSOR
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRECENTLY REPLACED HUEI PUMP
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Green
  • CATERPILLAR C9 350HP 1150 FT LBS TORQUE
  • Normal
  • None
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRADIATOR WAS RECENTLY REPLACED
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • GutRECENT DUAL BATTERIES NORTHSTAR AGM
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Allison 5 speed automatic
  • Allison automatic
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRecently replaced new steel wheels
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • VERY NICE TRUCK
reifen
  • Ja
  • Nein
  • All tractor tires are Michelin XZE2 tires will all good tread less than 12,000 miles
  • 275/80R22.5
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY EQUIPMENT COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch