Искать

CAT 420F2STLRC

CAT 420F2STLRC

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

MATRA COYOL
Alajuela
+1 506 22050000 ext 1636
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 420F2STLRC
MATRA LTDA.
Категорияэкскаваторы-погрузчики
Серийный номерLYB00405
Номер каталога10084148
Производственный год2015
Часы использования3 463 ч h
СтранаКоста-Рика
МестоположениеAlajuela, Коста-Рика
Цена
Цена без НДС38 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ОСВЕЩЕНИЕLIGHTING
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО СО СВЕРХНИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
Табличка EPAEPA LABEL
КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙTHUMB, HYDRAULIC
КОНСТРУКЦИЯ OROPSOROPS
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧAUTO SHIFT
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДАALL WHEEL DRIVE
ГРУППА КОВШАBUCKET, GP
ПОЛНЫЙ ПРИВОД4-WHEEL DRIVE
КОВШ, ЗАДНИЙBUCKET, REAR
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ДЖОЙСТИКCONTROLS, JOYSTICK
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, РЫЧАГCONTROLS, LEVER
ЗАДНЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРООБОРУДОВАНИЕREAR AUXILIARY HYDRAULICS
СТАНДАРТНАЯ РУКОЯТЬSTICK, STANDARD
INTEGRATED TOOLCARRIER (МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)INTEGRATED TOOLCARRIER
Дополнительная информация Online Owner's Manual
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
676
  • ДаLimpieza general de la máquina,limpieza de sistema de combustible
  • ДаSe tomaron muestras
  • En general la pintura se encuentra muy deteriorada con golpes y rayaduras
  • Плохие условияFalta canasta de batería varillaje y protector de hule
  • Плохие условияParabrisas quebrado ,no tiene aleta lateral derecha de par brisas,techo que brado en la parte frontal derechaasiento en muy mal este,palanc ade control de balde en malas condiciones
  • УдовлетворительныйEn buen estado pintura muy detereorada
  • УдовлетворительныйEs necesario enderezar protector de carter
  • УдовлетворительныйTiene algunas y otras dañadas
  • ХорошийNo tiene bomba de transferencia de combustibley no tiene filtros de aire
  • ХорошийEn buen estado muy opacos
  • УдовлетворительныйTecho con quebradura lado frontal derecho
  • УдовлетворительныйEs necesario realizar limpieza interna de tanque y líneas de combustible
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийPintura en mal estado
  • ХорошийEn buen estado
  • Плохие условияPintura muy deteriorada y con golpes
  • УдовлетворительныйEn buen estado opacos por el sol
  • ХорошийNo. Aplica
  • Плохие условияMarco con huecos grandes y golpeado
  • Плохие условияNo tiene parachoques de caucho base de para choques en mal estado
  • УдовлетворительныйCon corrocionu golpes
  • Плохие условияCon golpes y dobladuras
предметы техники безопасности
124
  • ДаSiiii
  • ДаSi esta
  • ДаCalcomanías en su lugar y legibles
  • Presentes
  • Плохие условияEn buen estado
  • Плохие условияNo tiene
  • Плохие условияFuncionando
  • ХорошийFunciona correctamente
  • Плохие условияNo aplica
  • УдовлетворительныйBuen estado
  • УдовлетворительныйFunciona bien
приборы, кабина оператора, пульт управления
566
  • НетNo tiene manuales
  • НетNo tiene manuales
  • НетNo tiene manuales
  • La consola y los indicadores trabajan correctamente, el asiento está en muy mal estado ,palanca de control de balde frontal está enal estado
  • ХорошийNo aplica
  • УдовлетворительныйPlástico decolorado por el sol,marcadores en buen estado
  • Плохие условияEn buen estado
  • ХорошийNo aplica
  • УдовлетворительныйAlfombra en buen estado
  • ХорошийFuncionando satisfactoriamente
  • Плохие условияParabrisas quebrado ,falta aleta lateral derecha espejos en buenas condiciones
  • Плохие условияNo tiene
  • Плохие условияNo aplica
  • Плохие условияNotiene
  • ХорошийFuncionando correctamente
  • ХорошийFuncionandondo correctamente
  • Плохие условияNo aplica
  • УдовлетворительныйSentadero muy deteriorado suspensión trabaja bien
  • УдовлетворительныйSuspensión trabaja bien asiento en mal estado
  • УдовлетворительныйInterruptores duros por fatal de uso y deteriorados por el sol
  • УдовлетворительныйNo funciona tira Agus
двигатель
513
  • НетNo presenta fugas de motor
  • НетComponentes completos y en buen estado
  • ДаLegibles
  • ДаFluidos de motor radiador y trans misión bien hay que completar nivel de hidráulico
  • НетNo ha sido remanofacturado
  • НетMotor funciona correctamente no tiene golpes anormales
  • НетNo tiene fugas
  • НетNo aplica
  • НетNo se observa contaminación En el aceite, ssacaron muestras para laboratorio
  • Filtros de aceite de motor ,y combustible no son originales,no tiene filtro de aire
  • 60 psi en minimo
  • Normal
  • Плохие условияNo tiene filtro de aire
  • ХорошийBuen color al nivel correcto
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийEn buen estado
  • Плохие условияEs necesario realizar limpieza de tanque y líneas de combustible ,no tiene bomba de transferencia electricade combustible
  • ХорошийEn buen estado
  • Плохие условияEs necesario realizar mantenimiento filtros no originales,no tiene filtro de aire
  • УдовлетворительныйTrabaja en buenas condiciones
  • ХорошийEn buen estado
emissions
002
  • НетNo aplica
  • No aplica
  • No aplica
  • Плохие условияNo aplica
  • Плохие условияNo aplica
система охлаждения
530
  • НетEn buen estado
  • Se encuentra tra trabajando bien
  • ХорошийEn buen estado
  • УдовлетворительныйEn buen estado
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийBuen estado
  • ХорошийEn buen estado
  • УдовлетворительныйEn buen estado
  • УдовлетворительныйEn buen estado
  • ХорошийEn buen estado
электрическая, пусковая и зарядная система
513
  • ДаSe encuentra varios códigos de error
  • НетNo aplica
  • НетNo aplica
  • НетLuces direccionales no funcionan tiene los bombillos en buen estado es necesario revisa cableado
  • Bateria en malas condiciones, alternador genera 13.8 voltios,es necesario realizar revisión de sistema de luces de trabajo y de direccionales
  • ХорошийEn buen estado y generando bien
  • Плохие условияBateria en mal estado no guarda la carga,cables en buen estado gasas de batería con mucho óxido
  • Плохие условияNo tiene la canasta de batería ni el hule aiwlante
  • ХорошийTerminales en buen estado funciona correctamente es necesario limpieza
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийTrabaja bien
  • ХорошийMotor en buen estado y funcionando
  • УдовлетворительныйEs necesario limpiesa de terminales presentan corrocionu no tiene llave del llavin d corte
  • Плохие условияFaroles principales no prenden es necesario realizar revisión general de sistem de luces
коробка передач
941
  • НетNo aplica
  • НетEn buen estado
  • НетNo tiene fugas de encuentra en buen estado
  • НетNo aplic
  • НетNotiene ruidos extraños
  • De sacan muestra de aceite
  • УдовлетворительныйEn buen estado
  • УдовлетворительныйManilla buenny trabajando
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийTrabaja bien
  • ХорошийBomba trabaja correctamente
  • УдовлетворительныйNo aplica
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийCalado 1774 rpm 895 minimo
  • ХорошийCambios funcionan bien todos
  • ХорошийCambios funcionan bien
  • Плохие условияCompartimiento de filtro de transmisión con fugas y con soldadura por reparación realizada
  • УдовлетворительныйEn buen estado
рулевое управление
802
  • Trabaja correctamente
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийEn buenas condiciones trabaja correctamente
  • ХорошийEn busca condiciones no presenta fugas
  • Плохие условияEn buenas condiciones
  • ХорошийEn buenas condiciones trabaja bien
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийEn buenas condiciones trabaja correctamente
  • ХорошийEn buenas condiciones trabaja bien
  • Плохие условияNo aplica
  • ХорошийEn buenas condiciones
тормоз
200
  • НетNo presenta fugas
  • En buenas condiciones
  • Trabaja con buena eficiencia
  • ХорошийEn buenas condiciones ciones trabaja bien
  • ХорошийTrabaja bien
гидравлическая система
1055
  • ДаFuga por filtro hidráulico
  • Se probó y trabaja bien fuga por pistón de balde frntal
  • ХорошийEn buen estado
  • УдовлетворительныйNo presenta fugas en buenas condiciones trabaja correctamente
  • ХорошийEn buenas condiciones
  • ХорошийTrabaja bien presenta fugas por pistón de balde frotal
  • ХорошийEn buen estado
  • УдовлетворительныйHola de palanca en malas condiciones
  • Плохие условияNo aplica
  • ХорошийPresenta mucho desgas te en parte inferior
  • Плохие условияMangueras resecas y con cortes
  • Плохие условияPresenta fugas por filtro hidráulico hy que reenplazar
  • ХорошийEn buen estado
  • УдовлетворительныйNo presenta fugas en buenas condiciones
  • УдовлетворительныйCon mucho óxido
  • УдовлетворительныйEs necesario. Corregir fuga por filtro hidráulico
  • ХорошийFunciona bien
  • Плохие условияNo aplic
  • Плохие условияSellos resecos sin fuga
  • ХорошийEn buenas condiciones
  • ХорошийEn buenas condiciones
  • ХорошийEn buen estado
навесные орудия / рабочие орудия
001
  • НетNo aplic
  • Нет
  • НетNo aplica
  • Нет
  • Нет
  • НетNo aplica
  • No aplica
  • Плохие условияTrabaja bien
стрела и рукоять
1001
  • Sen cuentan en buenas condiciones falta lubricacio
  • ХорошийEn buena condiciones
  • ХорошийEn buen estado con muy poca holgura
  • Плохие условияNi aplica
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийCon mucho óxido pines y bujes en buen estado
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийEn buen estado con muy poca holgura
  • ХорошийEn buenas condiciones
  • ХорошийEn buenas condiciones
  • ХорошийBien
  • ХорошийCable trabado
front bucket
145
  • НетNo aplica
  • 1 m c
  • No legible
  • Es necesario reparar piso de cucharon
  • Плохие условияDeformado con mucho desgaste
  • Плохие условияDeformado con mucho desgaste
  • УдовлетворительныйCon cortadura pronunciada al lado izquierdo
  • УдовлетворительныйPozo inferior bdefirmqdo y con desgaste desgaste considerable
  • ХорошийEn buenas condiciones
  • УдовлетворительныйCon óxido con poca holgura
  • Плохие условияCilindro de cargador con fuga
  • Плохие условияEstar regular
  • Плохие условияNo aplica
  • УдовлетворительныйHay que reemplazar tornillo de ajuste
задний ковш
042
  • НетNo aplica
  • No tiene
  • 54cm
  • En condiciones de trabajo es necesario reemplazar picosy seguros
  • УдовлетворительныйParte inferior con desgaste considerable por uso
  • УдовлетворительныйBiencon muy poca holgura
  • УдовлетворительныйEn buen estado
  • УдовлетворительныйCon desgaste normal por uso
  • Плохие условияMuy deteriorada
  • Плохие условияPasadores no originales y picón con mucho desgastebase con desgaste
axles / final drives
1020
  • НетNo presenta fugas
  • НетNo
  • No presenta fugas se sacan muestras de aceite
  • ХорошийFunciona bien
  • ХорошийCon muy poca holgura
  • ХорошийSe probaron no s escuchan ruidos anormales se sacan muestras de aceite y no presentan fugas
  • ХорошийEn buen estado
  • ХорошийSe prueba y todo funciona correctamente
  • ХорошийEn buen estado con holgura a normal
  • ХорошийFunción normal se sacó muestras de aceite
  • ХорошийEn buenas condiciones no presenta fugas ni ruidos anormales
  • ХорошийEn buenas condiciones se probaron no se escuchan ruidos anormales se saca muestra de aceite
  • ХорошийEn buen estado
  • УдовлетворительныйEn buen estado
  • УдовлетворительныйAros con pequeños golpes en Segilla nada grave
шины
  • Нет
  • Todas las llantas son reencachadas y el mismo se está despegando es necesario reemplazar
  • 12.5/80
  • Reencache se está despegando hay que reemplazar las 4 llantas
  • 21L-25
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left FrontMáster force 12.5/80-28R420ДаДаНет
Left RearBkt21L2430ДаДаНет
Right FrontAdvance 12.5/80-1800ДаНетНет
Right RearBkt21l-2400ДаНетНет
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Llanta en mal estado los recaches se están despegando
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей