Искать

Caterpillar 730C WT

Caterpillar 730C WT

Цена
295 000 $
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Salem, VA
+1 540 682 2515
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 730C WT
КатегорияШарнирно-сочленённые самосвалы
Серийный номер0TFF00610
Складской номер5017200
Номер каталога10029577
Производственный год2015
Часы использования11 019 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSALEM, Америка
Цена
Цена без НДС295 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ЗАМЕДЛИТЕЛЬRETARDER
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Дополнительная информация AIR SUSPENSION SEAT
REAR VIEW CAMERA
BLUETOOTH RADIO
WATER TRUCK
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1170
  • Да
  • Да
  • Solid truck overall, a few dents and scrapes here and there
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйGrille is pushed in and small piece of of assembly broken
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
предметы техники безопасности
800
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Will install overhead high voltage decals
  • Хороший
  • ХорошийN/A
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1432
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Minimal wear, console panel is loose towards the front
  • УдовлетворительныйNot blowing cold
  • Хороший
  • Плохие условияDoor handle is difficult to open
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll gauges operational
  • ХорошийNo broken glass or mirrors
  • УдовлетворительныйSome cigarette burns
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFunctional but not bright
  • Хороший
  • ХорошийFully functional
  • ХорошийN/A
  • Плохие условияRadio powers up but has nothing on the display
  • ХорошийNo rips or tears, shows minimal wear as well as arm rest
  • Хороший
  • ХорошийLike new
  • Хороший
  • ХорошийWiper works as well windshield washer fluid pump
двигатель
1000
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • ДаTransmission dipstick missing
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Good running engine, no codes or issues
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийServiced a few hundred hours ago
  • Хороший
  • Хороший
emissions
200
  • Нет
  • 3/4 tank
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
710
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийFan cycles properly
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDamaged as shown in other pictures
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Да
  • ДаAll working
  • Хороший
  • ХорошийNon-factory added hot wire
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll functional
коробка передач
1400
  • Да
  • НетNo visible leaks from trans or associated hoses
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
1100
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийSteers as intended with no leaks or cylinder damage
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
suspension
1401
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияDry rotted
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
1120
  • Нет
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHeavy wear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHolds truck
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDry, noisy
гидравлическая система
801
  • НетDamp areas on machine but no visible leaks
  • ХорошийN/A
  • ХорошийN/a
  • ХорошийN/a
  • ХорошийN/a
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHas water bed installed currently
  • Хороший
  • Плохие условияClouded sight glass
бортовые передачи
1000
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
  • Нет
  • Да
  • 40
  • N/a
  • N/a
  • N/a
  • 23.5r25
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left CenterBridgestone50НетДаДа
Left FrontBridgestone15НетНетДа
Left RearBridgestone15НетНетДа
Right CenterMaxam60ДаНетДа
Right FrontTriangle95ДаНетНет
Right RearMaxam35НетНетДа
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • New Water Bed and Sprayer System
  • Water pump serial number
  • Needs transmission dipstick
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей