Искать

Caterpillar 972M

Caterpillar 972M

Цена
198 500 $
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ALTORFER INDUSTRIES
Mokena, IL
+1 319 531 0379
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 972M
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерA7800247
Складской номерUN00248
Номер каталога10009497
Производственный год2019
Часы использования10 209 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеMokena, Америка
Цена
Цена без НДС198 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛАDIFF LOCK/UNLOC
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ОСВЕЩЕНИЕLIGHTING
АВТОСМАЗКАAUTO LUBE
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО СО СВЕРХНИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
РАДИОПРИЕМНИК АМ/FMAM FM RADIO
НАКЛЕЙКА EPAEPA LABEL
ГРУППА СТРЕЛЫBOOM, GP
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
СИСТЕМА ПЛАВНОГО ХОДАRIDE CONTROL
АВТ ПЕРЕКЛ ПЕРЕДАЧИAUTO SHIFT
УПРАВЛЕНИЕ S.T.I.C.STEER, S.T.I.C.
КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОВШBUCKET
СТАНДАРТНЫЙ ПОДЪЕМSTANDARD LIFT
BLUETOOTHBLUETOOTH
Дополнительная информация Inspection and photos as of 1-20-23 at 10,099 hrs.

REVERSE CAMERA
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1361
  • Да
  • Да
  • Machine has hard water, white film on hood, plastic and glass.
  • Хороший
  • Плохие условияHoles drilled in ROPS at left front cab pillar
  • Хороший
  • УдовлетворительныйPeeling and fading
  • Хороший
  • УдовлетворительныйScuffed and fading
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight front cracked
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйScuffed and faded
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor dent left rear
  • УдовлетворительныйMinor bend
  • Хороший
предметы техники безопасности
401
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияHoles drilled in ROPS front left pillar
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1910
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHard water fog on some windows
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
1000
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • 21 / 59
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
700
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
коробка передач
1300
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
600
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
700
  • Да
  • Нет
  • 2
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
820
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor weeping at fittings
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor weeping at main valve
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
720
  • Нет
  • Да
  • УдовлетворительныйMinor cracks forming at pin boss
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийMinor movement
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйShowing wear. Has been turned
  • Хороший
  • ХорошийMinor movement
бортовые передачи
900
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
  • 60% remaining
  • 26.5 R25
  • Нет
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left FrontAdvance3260НетДаНет
Left RearAdvance3160НетДаНет
Right FrontAdvance3260НетДаНет
Right RearAdvance3260НетДаНет
общее состояние
300
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей