Искать

Caterpillar 914M

Caterpillar 914M

Цена
104 500 $
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ALTORFER INDUSTRIES
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 914M
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номерH2400853
Складской номерUN00232
Номер каталога10003337
Производственный год2018
Часы использования5 290 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеEast Dundee, Америка
Цена
Цена без НДС104 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Табличка EPAEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
3-Й КЛАПАН3RD VALVE
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОВШBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Дополнительная информация Inspection and photos as of 1-5-23 at 5,290 hours.
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1220
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийGood condition, no damage.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLH side panel minor dent.
  • УдовлетворительныйMinor scrapes/bends in rear fender edges and minor bends in front fender plastic.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStraight, no damage.
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
500
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1810
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийWarning lights and alarm working correctly.
  • Хороший
  • ХорошийAll working.
  • ХорошийAll fan speeds working correctly.
  • Хороший
  • ХорошийCounting correctly.
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAir suspension, working correctly.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFront wiper blade at replacement.
двигатель
900
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • ELC
  • Normal, 71 psi.
  • None, normal.
  • ХорошийPassed after treatment system functional test successfully.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийNo leaks.
  • Хороший
  • ХорошийEngine starts and runs correctly.
  • ХорошийNo leaks.
система охлаждения
600
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic fan drive, no leaks.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • ХорошийCharging correctly, 13.5 volts.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
коробка передач
800
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийHydrostatic drive, operates correctly.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
400
  • ХорошийNo looseness.
  • ХорошийNo leaks.
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
300
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
610
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйPossible minor leak/seep.
ковш
730
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйNoticeable looseness/wear.
  • УдовлетворительныйNoticeable looseness/wear.
  • Хороший
  • Хороший80% remaining, not flipped.
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor looseness starting.
  • ХорошийOperating correctly.
бортовые передачи
500
  • Да
  • Нет
  • ХорошийNo leaks.
  • ХорошийOil levels are correct.
  • Хороший
  • ХорошийNo leaks.
  • Хороший
шины
  • 17.5 R25
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Левая передняяPower King80НетНетНет
Левая задняяMichelin50ДаНетНет
Правая передняяPower King80НетНетНет
Правая задняяMichelin50ДаНетНет
общее состояние
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей