Искать

CASE MW24C

CASE MW24C

Цена
17 500 $
Год
1984
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

MICHIGAN CAT
Enroute, MI
+1 8669941408
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCase MW24C
КатегорияФронтальные погрузчики
Серийный номер9157562
Складской номер9157562
Номер каталога10029671
Производственный год1984
Часы использования1 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеENROUTE, Америка
Цена
Цена без НДС17 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
СТРЕЛА, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯBOOM, GP
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
ДИФФЕРЕНЦИАЛ, СТАНДАРТНЫЙDIFFERENTIAL, STANDARD
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
КОВШBUCKET
STANDARD LIFTSTANDARD LIFT
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1081
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight side door latches are missing bunged shut
  • УдовлетворительныйScratched
  • Хороший
  • Плохие условияThere is none
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight rear engine enclosure is missing a latch
  • УдовлетворительныйRight front is missing
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйHas been repainted over the military green
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйBowl is yellowed
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
224
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Удовлетворительный
  • Плохие условия
  • Хороший
  • Плохие условия
  • Плохие условия
  • Хороший
  • Плохие условия
  • Удовлетворительный
приборы, кабина оператора, пульт управления
566
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • УдовлетворительныйWeathered
  • Плохие условия
  • Плохие условияRight latch is busted and left upper latch won’t latch shut
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Плохие условияThere is no floor mat
  • Плохие условияNo gauges seem to be working
  • УдовлетворительныйLeft mirror is busted
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйInoperable
  • Плохие условияTotal Hours Unknown Can’t find meter
  • Хороший
  • Плохие условияCushions are ripped
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
900
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • ДаLooks like head gasket is seeping a little bit
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
800
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
420
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйA couple lights are inoperable
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
коробка передач
1300
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • High an d low range transmission both working
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
610
  • УдовлетворительныйP&B have a 1/8” of movement
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
920
  • Нет
  • Нет
  • Service brakes are weak
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDoesn’t hold
  • Хороший
  • Хороший
мосты в сборе
210
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRims have some rust
гидравлическая система
630
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMultiple weathered lines
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйBoth cylinders are seeping at head seals and collecting dirt
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
460
  • Нет
  • Да
  • УдовлетворительныйShows some wear
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйP&B have a 1/2” of movement
  • УдовлетворительныйShow some wear
  • УдовлетворительныйFront weld on edge is worn and the back edge shows some wear
  • Хороший
  • УдовлетворительныйP&B have a 1/4”+ of movement
  • УдовлетворительныйRight cylinder is seeping at head seal and collecting dirt left cylinder is leaking at head seal
бортовые передачи
610
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
шины
  • Нет
  • 20.5-25
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left FrontNortech2745НетДаДа
Left RearAdvance1510НетДаНет
Right FrontAdvance1810НетДаДа
Right RearAdvance1615НетДаНет
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Service and Clean. Wholesale
общее состояние
210
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей