Caterpillar 3406EP

Caterpillar 3406EP

Цена
29 995 Доллары США
Год
1993
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 3406EP
Категориястационарные генераторные установки
Серийный номер4RG01861
Складской номерUEU0043
Номер каталогаCU4794130
Производственный год1993
Часы использования872 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеTopeka, KS
Цена
Цена без НДС29 995 USD
НДС USD
Цена с учетом НДС USD
Подробности
Мощность двигателя 408 л.с.
Частота60 Гц
Дополнительная информация .
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ENCLOSURE & BASE FUEL TANK
CAT 3406B PACKAGE GENSET - USED
300 KW STANDBY @ 480V
EMCP CONTROL PANEL & MOUNTED
BATTERY CHARGER
BLOCK HEATER
CIRCUIT BREAKER
Features
Дополнительная информация .
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

ENCLOSURE & BASE FUEL TANK
CAT 3406B PACKAGE GENSET - USED
300 KW STANDBY @ 480V
EMCP CONTROL PANEL & MOUNTED
BATTERY CHARGER
BLOCK HEATER
CIRCUIT BREAKER
Оценка мощности
Standby
60Hz
0kVA / 300kW / 480Volts @ 0RPM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
FOLEY EQUIPMENT COMPANYСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Contact Us
Телефон:+316 943 4211
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону