Искать

Gorman-Rupp S12A1-E140

Gorman-Rupp S12A1-E140

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

TOROMONT POWER SYSTEMS
Brampton, ON
+1 514 426 7715
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаGorman-Rupp S12A1-E140
КатегорияМотопомпы
Серийный номер1605974N
Складской номерPS12-1
Номер каталога4568548
Производственный год2016
Часы использования1 ч h
СтранаКанада
МестоположениеBrampton, Канада
Цена
Цена без НДС23 916 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация Please refer to the spec sheet attached or ask for the spec sheet for more information
Hours are more than one hour but no hourmeter on the unit
Good running 600 Volts 60Hz pump

PUMP SPECIFICATIONS
Diffuser: Ductile Iron 80‐60‐03.
Maximum Operating Pressure 90 psi (621 kPa).*
Impeller: Ductile Iron 60‐40‐18.
Suction Head: Gray Iron 30.
Wear Ring: Copper Alloy C93200.
Motor Housing: Aluminum Alloy 356‐T6.
Intermediate Bracket: Aluminum Alloy 356‐T6.
Seal Plate: Gray Iron 30.
Motor Shaft: Stainless Steel 17‐4 PH.
Bearings: Upper, Open Single Row Ball.
Lower, Sealed Double Row Ball.
Discharge Flange: Gray Iron 30.
Gaskets: Cork w/Nitrile Binder (NC710) and Vegetable Fiber.
O‐Ring: Buna‐N
Wetted Hardware: Standard Plated Steel and Stainless Steel.
Strainer: Urethane Coated Steel; 60% Open Area, 1.00” (25,4 mm) Square Openings.
Hoisting Eye Bolts: Urethane Coated Steel.
Standard Equipment:
NEMA Type 3R Rainproof Control Box. Provides On‐Off, Circuit
MOTOR/CABLE SPECIFICATIONS
Motor: Oil Filled Enclosure; 140 H.P.; 1750 R.P.M.; Three Phase:
460/575 Volt, 60 Hz, 171/137 Full Load Amps, 117 kW (Max.)
Power Cable: 6 Wire; Type GGC;
(460V) 2/0 AWG 3 Power Conductors, 2 Ground Conductors and
1 Ground Check.
(575V) 1 AWG; 3 Power Conductors, 2 Ground Conductors and
1 Ground Check.
Nominal Length 50 Feet (15 m) Standard.
Recommended Generator Size: 200 kW Across the Line Start,
150 kW for Reduced Voltage Starting.
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.