Искать

Kubota SVL952S

Kubota SVL952S

Видео  Kubota SVL952S
Видео  Kubota SVL952S
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKubota SVL952S
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерKBCC0953JK1G48405
Складской номерWGU0078
Номер каталога10054476
Производственный год2019
Часы использования1 010 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеKansas City, Америка
Цена
Цена без НДС67 300 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
ОСВЕЩЕНИЕLIGHTING
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕAUXILIARY HYDRAULICS
ДВЕ СКОРОСТИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
Дополнительная информация .
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

BUCKET 81' SMOOTH
COUPLER/HYDRAULIC
HYD STANDARD FLOW
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
910
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDOOR LATCH IS MISSING PLASTIC ON HANDLE
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1500
  • Да
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • GREEN
  • OK
  • OK
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
500
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
600
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
520
  • 81” SMOOTH
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBOLT ON EDGE WORN DOWN SOME ON RIGHT SIDE
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSOME PLAY
  • Хороший
ходовая часть
400
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Износ в процентах25%
Ширина гусеницы / ремня18”
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionFairSMALL TREAD CUTS
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1010 HOURS
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей