Искать

Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Цена
59 900 $
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 299D2
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFD205844
Складской номерEQ135364
Номер каталога10027312
Производственный год2019
Часы использования2 300 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеRaleigh, Америка
Цена
Цена без НДС59 900 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
КОНСТРУКЦИЯ OROPSOROPS
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 2019 USED CAT 299D COMPACT TRACK LOADER

299
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
850
  • Нет
  • ДаEngine, hydraulics, annd coolant @ 2300 hours.
  • УдовлетворительныйMissing paint.
  • УдовлетворительныйCanopy / Top right corner of canopy bent.
  • ХорошийHas two sets of counterweights.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDecals fair.
  • УдовлетворительныйLeft and right plastic side consoles are damaged.
  • ХорошийRaer door screen has small dents.
  • УдовлетворительныйFront left tow hook bent.
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Has b/u camera.
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1100
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • 1/3 tank.
  • 7/8 tank.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийNew seat belt installed.
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red.
  • 250pm performed 7Mar23 @ 2300 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • ХорошийBoth new air filters @ 2300 hours.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Нет
  • Нет
  • ХорошийCharging well.
  • Хороший
  • ХорошийAll lights working.
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
700
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
700
  • Нет
  • ХорошийFront bucket float & leveler working.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
310
  • No attachment @ this time.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйCaterpillar manual coupler. Normal wear in pin bosses. Lower cross brace has a dent.
ходовая часть
400
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Износ в процентах20%.
Ширина гусеницы / ремня18".
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketGoodWorn 10%.
Track / Belt ConditionХороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Inspection done 7Mar23 @ 2300 hours.
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей