Искать

Caterpillar 262D

Caterpillar 262D

Цена
37 200 $
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZIEGLER CAT
Saint Cloud, MN
+1 888 363 3921
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 262D
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерDTB10041
Складской номерEQ0084933
Номер каталога10020175
Производственный год2019
Часы использования4 100 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSAINT CLOUD, Америка
Цена
Цена без НДС37 200 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
МаячокBEACON
Дополнительная информация PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
CONTROL, ISO, PROP, WT
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
262D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
CONVERSION ARRANGEMENT
ENGINE S/N 8KA1116
CERTIFICATION ARR, P65
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
LIGHTS, HALOGEN
FILM, SELF LEVEL, ANSI
SEAT BELT, 2"
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1410
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1500
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • 100%
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
610
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Pink
  • Normal
  • None
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
700
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
700
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
800
  • 74”
  • X71382
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
  • Нет
  • Нет
  • 100%
  • 12-16.5
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left FrontSkid power17100%НетНетНет
Left RearSkid power17100%НетНетНет
Right FrontSkid power17100%НетНетНет
Right RearSkid power17100%НетНетНет
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей