Искать

Caterpillar 259D C1H2F

Caterpillar 259D C1H2F

Цена
49 000 $
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 259D C1H2F
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFTL18300
Складской номерFTL18300
Номер каталога4908523
Производственный год2018
Часы использования1 437 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеFenton, Америка
Цена
Цена без НДС49 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
FAN, COOLING, DEMAND
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CONTROL, HAND-FOOT, PROP, WT
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
ROPS, OPEN (C1)
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
LIGHTS, HALOGEN
RIDE CONTROL, NONE
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
CONVERSION ARRANGEMENT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
SEAT BELT, 2"
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1410
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйConcrete on forward portion of machine
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1010
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Equipped with backup camera
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMirror is cracked
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
600
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
400
  • Equipped with hydraulic bucket coupler
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
500
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Износ в процентах15%
Ширина гусеницы / ремня15.5”
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionХороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей