Искать

Caterpillar 257D C3H3

Caterpillar 257D C3H3

Цена
49 000 $
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 257D C3H3
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерEZW02475
Складской номерEZW02475
Номер каталога10027971
Производственный год2018
Часы использования2 179 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеMilwaukee, Америка
Цена
Цена без НДС49 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Радиоприемник АМ/FMAM FM RADIO
Табличка EPAEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОБОГРЕВАТЕЛЬHEATER / DEFROSTER
2 ПЕРЕДАЧИ ХОДА2 SPEED TRAVEL
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
ГИДРОСИСТЕМА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Электрический соединительELECTRIC COUPLER
BluetoothBLUETOOTH
Дополнительная информация PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 2 ORDER
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
RUBBER BELT, 2 SPEED
DISPLAY, ADVANCED, LCD
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
CONTROL, ISO, PROP, WT
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
257D MTL TIER 4 FINAL HRC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
RADIO, AM/FM BLUETOOTH
SEAT BELT, 2 IN.
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
CONVERSION ARRANGEMENT
RIDE CONTROL, NONE
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
ENGINE
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
LIGHTS, HALOGEN
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1300
  • ДаInside cab only
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1410
  • Да
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Overall good condition Needs cleaning
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийDoor seal is bad
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
двигатель
710
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall good condition
  • Good
  • No
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
411
  • Да
  • Нет
  • Overall fair condition
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight real lamp is out
  • Плохие условияDid not turn on with switch @ 32*
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
300
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
500
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesOverall good condition
Износ в процентах30-40
Толщина гусеницы / ремня1.5” at outside edge
Ширина гусеницы / ремня14.5”
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionХороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей