Искать

Caterpillar 232B2

Caterpillar 232B2

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 232B2
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерSCH03059
Складской номер23B060
Номер каталога10060424
Производственный год2008
Часы использования3 099 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеCall Foley, Америка
Цена
Цена без НДС25 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ОСВЕЩЕНИЕLIGHTING
КОНСТРУКЦИЯ OROPSOROPS
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
КОВШBUCKET
ГИДРАВЛИКА, СТАНДАРТНЫЙ РАСХОДHYDRAULICS, STANDARD FLOW
Дополнительная информация .
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

TIRES, 10X16.5 8PR CAT
DOMESTIC TRUCK
BATTERY, STANDARD, 650 CCA
CONTROL, PROP AUX, DELUXE
SELF-LEVELING, NONE
FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS
WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN
MACHINE IS SOLD AS IS, WHERE IS,
COUNTERWEIGHT, MACHINE
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
CONVERSION ARRANGEMENT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
Operator's Manual
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
441
  • Да
  • Нет
  • УдовлетворительныйScratches on front of cab
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRear door dents and dings scratches
  • Хороший
  • Плохие условияBent
  • УдовлетворительныйHas bracket welded on front of skid steer
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
323
  • ДаWorks
  • НетNo OMM and box to hold OMM is broke
  • Нет
  • Нет
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияMirror in cab broke
  • УдовлетворительныйInop
  • Хороший
  • Плохие условияOut of Date
  • Плохие условияSeat cushions damaged
двигатель
600
  • Нет
  • Нет
  • НетCoolant low none in tank
  • Нет
  • ДаBreather covered in wet oily dirt
  • Нет
  • Ok
  • Ok
  • Normal
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
401
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияFromt left out and right rear tail light out
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
300
  • Хороший
  • ХорошийMachine runs and moves
  • Хороший
гидравлическая система
410
  • Да
  • Lift seeping wiper seals
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBoth sides seeping wiper seals damaged on lift both sides
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
100
  • ДаHas 18 and 12 and 9 and 6 inch bit with an auger and auger and. 4 bits
  • Also has a bale spear with machine
  • Хороший
ковш
230
  • 66 inch wide cat toothed bucket
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйPins loose on rear and lower pins loose but useable for age and hrs
  • УдовлетворительныйBucket has play on QC loose but useable bucket is little loose on QC but useable
  • УдовлетворительныйRight tooth bent worn has some life left
шины
  • Да
  • Нет
  • Has a set of grouser tracks
  • 10-16.5
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left FrontCarlisle50ДаДа
Left RearCarlisle65ДаНет
Right FrontCaterpillar25ДаДа
Right RearCarlisle50ДаНет
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
  • Package includes Auger with 4 bits, Bale spear, and grouser tracks
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей