Искать

CAT 299D3 XE

CAT 299D3 XE

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Troy, IL
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 299D3 XE
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерBX902837
Складской номерBX902837
Номер каталога10055357
Производственный год2021
Часы использования1 830 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеTroy, Америка
Цена
Цена без НДС103 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация *FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*LIGHTS, LED
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MANAGEMENT PKG, (DM1)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1300
  • Нет
  • Да
  • Overall good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1500
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • 3/4
  • 1/4
  • Overall good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Elc
  • Overall good
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Overall good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
800
  • Нет
  • Overall good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
100
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
ковш
710
  • 84”
  • Overall good. Brand new teeth
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
500
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Примечания - Ходовая частьOverall good
Износ в процентах50
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionХороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей