Искать

CAT 299D2 C3H2

CAT 299D2 C3H2

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 299D2 C3H2
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFD201589
Складской номерFD201589
Номер каталога10103542
Производственный год2016
Часы использования4 113 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеGreen Bay, Америка
Цена
Цена без НДС47 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ДвигательEngine
Дополнительная информация 299D2 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, BOCE 84 IN.
CARRIAGE, PAL C2, 46 IN. , SSL
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, HYDRAULIC, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FORK, PALLET 1.5 IN. X 4 IN. X 4
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
0130
  • Да
  • Overall fair appearance
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйBoth are bent
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1050
  • НетDoesn’t work
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Overall fair-good condition
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
двигатель
710
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • ХорошийCover is missing
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Да
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийRight taillight is not working
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
530
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
510
  • Нет
  • Overall fair-good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
043
  • 84”
  • Overall fair-poor condition
  • Удовлетворительный
  • Плохие условияP&b and coupler to bucket are loose
  • Удовлетворительный
  • Плохие условия
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Плохие условияCoupler to bucket is loose
ходовая часть
041
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesNeeds sprockets Rest in fair condition
Износ в процентах50%
Толщина гусеницы / ремня2”
Ширина гусеницы / ремня17.5”
IdlersУдовлетворительный
RollerУдовлетворительный
Roller FrameУдовлетворительный
SprocketПлохие условия
Track / Belt ConditionУдовлетворительный
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall fair condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей