Искать

CAT 299D2 OK

CAT 299D2 OK

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Foristell, MO
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 299D2 OK
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFD202630
Складской номерFD202630
Номер каталога10063203
Производственный год2017
Часы использования2 601 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеForistell, Америка
Цена
Цена без НДС56 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация *BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
*CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
*CONTROL, ISO, PROP
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
850
  • Да
  • Нет
  • Overall fair appearance
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRear door screen has a hole
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1320
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Overall fair condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDoesn’t work
  • Хороший
  • УдовлетворительныйDoesn’t retract
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
510
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSelf leveling does not work
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
130
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
ходовая часть
050
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesOverall fair condition
Износ в процентах70%
Толщина гусеницы / ремня1 7/8” at outside edge
Ширина гусеницы / ремня17.75”
IdlersУдовлетворительный
RollerУдовлетворительный
Roller FrameУдовлетворительный
SprocketУдовлетворительный
Track / Belt ConditionУдовлетворительный
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall fair-good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей