Искать

CAT 299D2XPS2C

CAT 299D2XPS2C

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 299D2XPS2C
Foley Equipment Company
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFD206290
Складской номер1CR7572
Номер каталога4791427
Производственный год2019
Часы использования1 830 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеTopeka Area, Америка
Цена
Цена без НДС69 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация .
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE.

*299D2 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO READY
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2019 MODEL
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей