Искать

CAT 289D LSP

CAT 289D LSP

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 289D LSP
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерTAW07022
Складской номерTAW07022
Номер каталога10073686
Производственный год2017
Часы использования1 916 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSchofield, Америка
Цена
Цена без НДС58 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ДвигательEngine
Дополнительная информация 289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, BOCE 84 IN.
BUCKET-GP, BOT 84 IN.
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
VIBRATORY COMPACTOR, CV16B
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
940
  • Нет
  • Нет
  • Overall fair-good appearance
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSome rust on rear door screen
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBent
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1320
  • Да
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Overall fair-good condition
  • УдовлетворительныйFan only blows on high, very cold air
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFan only blows on high
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
620
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSome rust on pipe
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
250
  • 78”
  • Overall fair condition Some play in p&b and coupler to bucket
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
ходовая часть
140
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesOverall fair condition
Износ в процентах50%
Толщина гусеницы / ремня2” at outside edge
Ширина гусеницы / ремня17.75”
IdlersУдовлетворительный
RollerХороший
Roller FrameУдовлетворительный
SprocketУдовлетворительный
Track / Belt ConditionУдовлетворительный
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall fair-good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей