Искать

CAT 289D3 C3H2

CAT 289D3 C3H2

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 289D3 C3H2
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерJX900770
Складской номерJX900770
Номер каталога10074529
Производственный год2019
Часы использования2 248 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеMilwaukee, Америка
Цена
Цена без НДС61 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ДвигательEngine
Дополнительная информация 289D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
BUCKET-GP, 86 IN. , BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CARRIAGE, PAL C2, 46 IN. , SSL
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM, TWO SPEED
FORK, PAL C2, 48 IN. X 4 IN. X 1
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1210
  • Да
  • Нет
  • Overall good appearance
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1500
  • Да
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийFront door has a couple scratches
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
710
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
501
  • Да
  • Нет
  • Overall fair-good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияFront lights are not working
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
510
  • Нет
  • Overall fair-good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSelf leveling is not working
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
340
  • 84”
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
ходовая часть
130
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesOverall fair condition
Износ в процентах50%
Толщина гусеницы / ремня1.5” at outside edge
Ширина гусеницы / ремня17.5”
IdlersУдовлетворительный
Roller FrameХороший
SprocketУдовлетворительный
Track / Belt ConditionУдовлетворительный
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей