Искать

CAT 279D3 C1H3

CAT 279D3 C1H3

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Foristell, MO
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 279D3 C1H3
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерRB903760
Складской номерRB903760
Номер каталога10063142
Производственный год2022
Часы использования597 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеForistell, Америка
Цена
Цена без НДС76 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация *CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, MANUAL
*ROPS, OPEN (C1)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CANOPY PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1300
  • Да
  • Нет
  • Overall good appearance
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийA couple dents in rear screen
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийA few small chips
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1000
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Open ROPS overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
700
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
400
  • No bucket on machine
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
400
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
NotesNew tracks being installed 6-8-23
Износ в процентах100
Ширина гусеницы / ремня17.75”
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionPoorNew tracks are being installed 6-8-23
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей