Искать

CAT 259D3

CAT 259D3

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WYOMING MACHINERY
Cheyenne, WY
+1 307 472 1000
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 259D3
WYOMING MACHINERY
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерCW927127
Складской номерCW927127
Номер каталога10066410
Производственный год2023
Часы использования2 070 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеCheyenne, Америка
Цена
Цена без НДС87 423 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИRIDE CONTROL
Дополнительная информация 5 LB FIRE EXTINGUISHER
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей