Искать

CAT 259D C1H2F

CAT 259D C1H2F

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 259D C1H2F
Fabick CAT
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерFTL18300
Складской номерFTL18300
Номер каталога4908523
Производственный год2018
Часы использования1 661 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеFenton, Америка
Цена
Цена без НДС46 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, HAND-FOOT, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
1410
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйConcrete on forward portion of machine
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1010
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Equipped with backup camera
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMirror is cracked
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Normal
  • None
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
600
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
600
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
600
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
400
  • Equipped with hydraulic bucket coupler
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
500
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Износ в процентах15%
Ширина гусеницы / ремня15.5”
IdlersХороший
RollerХороший
Roller FrameХороший
SprocketХороший
Track / Belt ConditionХороший
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей