Искать

CAT 236D

CAT 236D

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

PETERSON CAT
Portland, OR
+1 8448259200
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCAT 236D
Peterson Machinery Co.
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерBGZ02676
Складской номерKM05314
Номер каталога10079341
Производственный год2016
Часы использования10 848 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеPortland, Америка
Цена
Цена без НДС28 500 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
Тип шины - СплшTire Type - Solid
Дополнительная информация BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BELT, SEAT, 3"
CAB, (C1)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRGMT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACKAGE, PRFM (H2)
QUICK COUPLER, ELE
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
SEAT, SUSPENSION, VINYL
TWO SPEED W CNTRL
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей