Искать

Bobcat S650

Bobcat S650

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

FABICK CAT
Sturtevant, WI
+1 636 384 4021
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаBobcat S650
КатегорияМини-погрузчики
Серийный номерALJ823680
Складской номерALJ823680
Номер каталога10030201
Производственный год2018
Часы использования3 847 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSturtevant, Америка
Цена
Цена без НДС37 000 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕAUXILIARY HYDRAULICS
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕSELF LEVELING
РУЧНОЕ И ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕHAND AND FOOT CONTROL
HYDRAULICS, STDHYDRAULICS, STD
Дополнительная информация HYDRAULICS, STD
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
490
  • Нет
  • Нет
  • Overall fair appearance
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
предметы техники безопасности
200
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
760
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Overall fair condition
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
двигатель
530
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Overall fair-good condition
  • Normal
  • None
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
510
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
510
  • Нет
  • Нет
  • Overall good condition
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft rear light doesn’t work
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
сдвоенные колеса/редукторы/подшипники/цепи
700
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
420
  • ДаPossible bucket cylinders leak, may be from sitting
  • Overall good condition
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBucket cylinders may be leaking slightly See pictures
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
ковш
160
  • 73”
  • Overall fair condition Slight play in p&b and bucket to coupler
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • ХорошийNo bolt on edge
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
шины
  • Нет
  • Нет
  • 10% Front 20% Rear 0%
  • Overall poor condition
  • 12-16.5
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left FrontНетДаДа
Left RearНетДаДа
Right FrontНетДаДа
Right RearНетДаДа
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Overall fair-good condition
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей