Искать

Caterpillar 120M2

Caterpillar 120M2

Цена
152 850 $
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Simpsonville, SC
+1 8034658080
Показать номер телефона
  • ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Подробности
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 120M2
Категориякарьерный автогрейдер
Серийный номерM9C00700
Складской номерPG000776
Номер каталога4893512
Производственный год2017
Часы использования6 509 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеSimpsonville, SC
Цена
Цена без НДС152 850 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ПРОТИВОВЕСCOUNTERWEIGHT
JOYSTICK STEERINGJOYSTICK STEERING
Дополнительная информация Qualifies for CAT Certified Used (CCU).

12' MOLDBOARD
ACCUGRADE READY
DEFROSTER FAN
DIFFERENTIAL LOCK
MIRRORS
REARVIEW CAMERA
SCARIFIER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASE + 1 (FL)
CAB, PLUS
CAMERA,REAR VISION
COOLANT, 50/50, -35C (-31F)
DRAIN, GRAVITY, ENGINE OIL
DRAWBAR, 4 SHOE CIRCLE GUIDES
ENGINE AR, EPA/ARB FLEX
GLOBAL ARRANGEMENT
HITCH, TOWING
INSTALLATION ARRANGEMENT
JOYSTICK CONTROLS, BASIC
LANE 3 ORDER
LANGUAGE, ENGLISH
LIFT GROUP, FRONT MOUNTING
LIFT GROUP, HYDRAULIC 1.5"
LIGHTS, FRONT HEADLIGHTS, HIGH
LINES,STANDARD W/O ACCUMULATOR
MIRRORS, OUTSIDE MOUNTED
MOLDBOARD, 12'
NO ACCUGRADE
PRECLEANER
PRODUCT LINK, SATELLITE PLE631
ROLL ON-ROLL OFF
SCARIFIER, FRONT V-TYPE 1.5HPL
STARTING, (BOSCH)
TIRES, 14.0R24 BS VUT * L2 MP
WEATHER, STANDARD
Условия
Покупка поддержанной техники Cat обозначает вложение в машину высшего качества, на которую можно положиться. Ваш дилер вкладывает время и ресурсы для проверки каждой поддержанной машины и подтверждает ее готовность к работе на вас.
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
общий вид
2100
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
700
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
1700
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
800
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
500
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
коробка передач
1200
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
1310
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
1500
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
отвал
1010
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
drivechain / tandems
600
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
emissions
200
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
кирковщик
800
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
шины
  • RECENTLY REPLACED WITH 4 NEW TIRES
Модель/Серийный номер Глубина рисунка протектора, в 1/32 долях дюйма % оставшегося срока службы Восстановленный Разрезы/фрагменты протектора Боковая секция разрезов
Left Centerdouble coin100НетНетНет
Левая передняяdouble coin30НетДаДа
Левая задняяdouble coin100НетНетНет
Right Centerdouble coin100НетНетНет
Правая передняяdouble coin30НетДаДа
Правая задняяdouble coin100НетНетНет
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей