Искать

Metso HP400

Metso HP400

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMetso HP400
Категориядробилки
Серийный номерMX4S0R0017
Складской номер452858
Номер каталога4331558
Производственный год2017
Часы использования2 433 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеAurora, Америка
Цена
Цена без НДС873 136 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация SINGLE DRIVE
METSO BEIGE
LUBRICATION UNIT
COLOR: METSO BEIGE, ANSI SAFETY
INCOMING FREIGHT
LUBRICATION UNIT INCLUDED
ACCUMULATOR CHARGING KIT
ELECTRICITY STANDARD UL; MAIN
VOLTAGE 265/460V; 60HZ FREQUENCY
FINE CAVITY LINERS INSTALLED
ADJUSTABLE STROKE; MAXIMUM 73MM
NATIONAL PIPE TAPER (NPT); AIR
COOLER UP TO 40C ON FRAME; 4M
HOSES TO THE COOLER; 6M LUB AND
4M HYD HOSES TO THE CRUSHER
IC60C AUTOMATION SYSTEM; ANALOG
ANALOG FEED LEVEL MONITORING
CABLE KIT E1-E2/E1-E3, 100M
MODBUS TCP/IP PROTOCOL, INCLUDES
REMOTE USER INTERFACE (RUI)
HORIZONTAL DRIVE, 8V GROOVE TYPE
1800 1/MIN MOTOR SPEED;950 1/MIN
COUNTERSHAFT SPEED; STANDARD BTW
8 AND 4 O'CLOCK MOTOR POSITION
762MM CRUSHER PULLEY; NEMA MOTOR
HOUSING, 380-690 V MOTOR VOLTAGE
DAMPERS INCL, STANDARD FEED
HOPPER, ACCUMULATOR CHARGING KIT
PURVIS MOTOR WEG03192953
LABELS, ALUMINUM SERIAL PLATE
MADDEN CHASSIS
KUCHAR ELECTRICAL
2017 METSO MX4 CONE CRUSHER
2433/12/01/20
MX4 CONE CRUSHER /HP400SOR0142
HP400 CONE CRUSHER
60 HZ FREQUENCY BAND
MAIN VOLTAGE FOR LUBRICATION
AIR COOLER UP TO 40°C
ACCESSORIES PLANT VOLTAGE
CRUSHER PULLEY SIZE, 762 MM
CONNECTION TYPE, "NPT"
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей