Искать

Husqvarna PT K770

Husqvarna PT K770

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WHEELER MACHINERY CO.
Moab, UT
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаHusqvarna PT K770
Категориядробилки
Серийный номер20220300525
Складской номерPT2124
Номер каталога4865801
Производственный год2022
СтранаАмерика
МестоположениеMoab, Америка
Цена
Цена без НДС1 075 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация 1" ARBOR
14" BLADE DIAMETER
5" MAX CUTTING DEPTH
AIR-COOLED 2 CYCLE 5 HP
CYLINDER DISP: 4.48 CU.INCH
GASOLINE-OIL MIXTURE 50:1
OPERATING WEIGHT 22.4 LBS
ORDERED FOR STOCK 09.24.21 JLS
PORTABLE CUT-OFF SAW
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей