Искать

Caterpillar D8 SU

Caterpillar D8 SU

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

WHEELER MACHINERY CO.
Logan, UT
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar D8 SU
КатегорияГусеничный бульдозер
Серийный номерAW800469
Складской номерAA010177
Номер каталога10081915
Производственный год2023
Часы использования258 ч h
СтранаАмерика
МестоположениеLogan, Америка
Цена
Цена без НДС1 720 092 USD
НДС Цена не включает НДС
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
TeethTeeth
BASIC ARRANGEMENTBASIC ARRANGEMENT
CYLINDERS, LIFT, BASICCYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FLUIDS, STDFLUIDS, STD
GUARD, FAN DEBRISGUARD, FAN DEBRIS
GUARD, FUEL TANKGUARD, FUEL TANK
INSTRUCTION, DOMESTICINSTRUCTION, DOMESTIC
LIGHTS, SIXLIGHTS, SIX
PREMIUM CORP RADIO (12V)PREMIUM CORP RADIO (12V)
PROTECTION, CYLINDER RODPROTECTION, CYLINDER ROD
PUSHARMS, STDPUSHARMS, STD
SEAT, CLOTHSEAT, CLOTH
Рыхлитель - МногостчнRipper - Multi-Shank
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
BRAKES, BASICBRAKES, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP STDALTERNATOR, 150AMP STD
ARO, SINGLE TILTARO, SINGLE TILT
GRAB HANDLES, PUSH ARMGRAB HANDLES, PUSH ARM
HEATER, ENGINE COOLANT 120VHEATER, ENGINE COOLANT 120V
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEEDOIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPERTOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
ROLL ON-ROLL OFFROLL ON-ROLL OFF
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
CAB, STDCAB, STD
ENGINE, STDENGINE, STD
GAUGE, STDGAUGE, STD
HYDRAULIC, SINGLE TILTHYDRAULIC, SINGLE TILT
PRECLEANER, STDPRECLEANER, STD
REAR HYDRAULIC, RIPPERREAR HYDRAULIC, RIPPER
VISIBILITY, ARR, STDVISIBILITY, ARR, STD
FUEL SYSTEM, FAST FILLFUEL SYSTEM, FAST FILL
CARRIER ROLLERS, STDCARRIER ROLLERS, STD
FINAL DRIVES, STDFINAL DRIVES, STD
GUARD, FAST FUELGUARD, FAST FUEL
WINDSHIELD WASHER EMPTYWINDSHIELD WASHER EMPTY
8SU/U DOZER, SGL TILT, BASIC8SU/U DOZER, SGL TILT, BASIC
BLADE, 8SU RK GRD &WR PLT, AROBLADE, 8SU RK GRD &WR PLT, ARO
GUARDS, BOTTOM, STDGUARDS, BOTTOM, STD
OPERATORS AR, STDOPERATORS AR, STD
TRACK, 24" ES HDTRACK, 24" ES HD
PRICED NEW 06/16/23 EK (EARTHWORKS)PRICED NEW 06/16/23 EK (EARTHWORKS)
Дополнительная информация Online Owner's Manual
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей