Искать

Wacker EZ80

Wacker EZ80

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Köln-porz
+49 2203929111 8003438
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаWacker EZ80
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPAL00586
Складской номерPAL00586
Номер каталога10056410
Производственный год2018
Часы использования2 487 ч h
СтранаГермания
МестоположениеKöln-Porz, Германия
Цена
Цена без НДС65 497 USD
НДС (19%)12 444 USD
Цена с учетом НДС 77 941 USD
Подробности
Дополнительная информация BUCKET 2 CONDITION: 60 %
BUCKET 3 CONDITION: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 900 MM
CUTTING WIDTH: 300 MM
CUTTING WIDTH: 1400 MM
ENGINEPOWER: 49 HP
OPERATING WEIGHT: 8.1 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей