Искать

Wacker ET24

Wacker ET24

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаWacker ET24
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPAL02172
Складской номерPAL02172
Номер каталога10057968
Производственный год2020
Часы использования947 ч h
СтранаГермания
МестоположениеAlsfeld, Германия
Цена
Цена без НДС32 382 USD
НДС (19%)6 153 USD
Цена с учетом НДС 38 534 USD
Подробности
Дополнительная информация CUTTING WIDTH: 500 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей