Искать

Wacker ET16

Wacker ET16

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаWacker ET16
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPAL01806
Складской номерPAL01806
Номер каталога10046777
Производственный год2018
Часы использования1 034 ч h
СтранаГермания
МестоположениеMittenwalde/OT Schenkendorf, Германия
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС (19%)По Запросу
Цена с учетом НДС По Запросу
Подробности
Дополнительная информация CUTTING WIDTH: 400 MM
CUTTING WIDTH: 1000 MM
LENGTH OF STICK: 1100 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей