Искать

Wacker 803

Wacker 803

E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osnabrück
+49 54112194 x35
Показать номер телефона
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаWacker 803
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер1PPAL02088
Складской номер1PPAL02088
Номер каталога10047078
Производственный год2017
Часы использования671 ч h
СтранаГермания
МестоположениеOsnabrück, Германия
Цена
Цена без НДС12 366 USD
НДС (19%)2 350 USD
Цена с учетом НДС 14 715 USD
Подробности
Дополнительная информация BUCKET 2 CONDITION: 50 %
BUCKET 3 CONDITION: 70 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
CUTTING WIDTH: 1000 MM
OPERATING WEIGHT: 0.9 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Сервисы
У вашего местного дилера Cat имеются расширенные возможности - преданные специалисты по обслуживанию, готовые помочь вам убедиться, что вы получите наилучшую производительность от приобретенной техники, от рутинного обслуживания до службы экстренной помощи, детали и услуги по повышению производительности, и другое. Вы можете положиться на вашего местного дилера Cat.
Engine Specifications характеристики двигателя Революционное программное обеспечение для калибровки генераторной установки
Safety Services службы безопасности новейшие технологии и лучшие в отрасли методы работы с нулевым уровнем инцидентов
Power Systems ЭНЕРГОСИСТЕМЫ Большинство критических потребностей удовлетворяются самыми строгими стандартами
New Equipment новое оборудование Прочное и надежное оборудование прямо с завода
Financial Services Финансовые услуги Получите свое оборудование на работе, быстро с Cat Financial
Cat Parts Запчасти Cat® всемирная поддержка дилеров Cat и заказ на 24/7 деталей